Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e impieghi di precisione in settori quali l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, la produzione automobilistica OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile e sicuro del componente alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La scocca è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione scorrevole e duratura anche sotto sollecitazioni elevate. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire un movimento regolare. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo ruota è in alluminio, combinando leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del componente è di 290 mm. La capacità di carico statico è pari a 1000 kg. In condizioni dinamiche, il carico ammissibile è di 400 kg alla velocità di 6 km/h e di 500 kg alla velocità di 4 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4687IFP250P63
EAN
4031582366051
Номер на материал S4
990837722
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
5,02 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
180 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø250

La Protezione per i piedi è un accessorio progettato per fornire protezione e durabilità ai componenti inferiori dei carrelli e dei pattini. Questo accessorio, con un peso di 0 kg, rappresenta una soluzione leggera e pratica per salvaguardare le superfici di contatto e prevenire danni durante l'utilizzo quotidiano. La protezione è ideale per ambienti industriali e commerciali dove i carrelli sono soggetti a urti e abrasioni frequenti. Grazie alla sua configurazione ottimizzata, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di pattini esistenti, garantendo una protezione affidabile senza aggiungere peso significativo al sistema complessivo.

Ruota 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e diametro di 250 mm, dotata di una larghezza del battistrada di 50 mm rivestito in gomma elastica, nera, vulcanizzata. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm con foro per l'asse di 20 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni su carrelli e castelli con esigenze di portata variabile.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, molto pesante, con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, assicurando una rotazione fluida e resistente nel tempo. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che protegge le superfici di calpestio senza lasciare segni. Il corpo ruota è in alluminio, combinando leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico statico è pari a 1000 kg, mentre il carico dinamico è compreso tra 400 kg, a una velocità di 6 km/h, e 500 kg, a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è indicata per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varianti
Ruota fissa 250 mm
Ruota fissa 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, ideale per applicazioni che richiedono protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg