Ruota fissa 250 mm
Zeta
Order number:
990837724
EAN:
4031582366099
Numero articolo:
4688IFP250P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lam...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, ideale per applicazioni che richiedono protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Zeta supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente