Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto a rulli, con diametro di 200 mm che assicura un movimento silenzioso e preciso. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole con freno totale
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra rettangolare
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, pesante
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilene
Material der Lauffläche
Gomma piena, antitraccia
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Senza parafili
Achse
Vite con dado
Lager
Cuscinetto a rulli
Radfarbe
Nero grafite (RAL9011)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio, pesante, che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota, con diametro di 200 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale leggero ma resistente che contribuisce all'efficienza complessiva del componente. L'altezza totale del prodotto è di 240 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta un carico statico massimo di 410 kg e un carico dinamico di 205 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni gravose. Questa ruota fissa trova impiego in molteplici settori industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, e presenta un diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 410 kg. Questa soluzione è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg