Ruota fissa 200 mm
Alpha
Order number:
990004194
EAN:
4031582306521
Numero articolo:
3478PIR200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio, pesante, che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota, con diametro di 200 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale leggero ma resistente che contribuisce all'efficienza complessiva del componente. L'altezza totale del prodotto è di 240 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta un carico statico massimo di 410 kg e un carico dinamico di 205 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni gravose. Questa ruota fissa trova impiego in molteplici settori industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali