Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva e cuscinetto a rulli, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamica è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 270 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Номер на материал S4
990028780
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
135 kg
Статичен Товароносимост
270 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,58 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
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
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, che assicura una rotazione fluida e efficiente anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo al prodotto una struttura solida e resistente. L'altezza complessiva della ruota è di 200 mm, dimensione che la rende versatile per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge i 270 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la qualificano per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg