Ruota fissa 160 mm
Alpha
Order number:
990028781
EAN:
4031582399233
Numero articolo:
3478DYR160P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate. I...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, che assicura una rotazione fluida e efficiente anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, conferendo al prodotto una struttura solida e resistente. L'altezza complessiva della ruota è di 200 mm, dimensione che la rende versatile per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge i 270 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la qualificano per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.