Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036333
EAN:
4031582349948
Numero articolo:
7477PJO125P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli professionali che richiedono robustezza e igiene....
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli professionali che richiedono robustezza e igiene. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, un attacco standard che garantisce un montaggio stabile e sicuro sulla struttura del carrello. Il corpo portante è realizzato in acciaio inossidabile di qualità media, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che assicura una manovrabilità fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la buona resistenza all'usura e per la capacità di mantenere la presa su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici comunemente impiegati nella pulizia professionale. L'altezza complessiva della ruota è di 160 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox