Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, dove sono richieste prestazioni elevate in termini di resistenza e manovrabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Номер на материал S4
990036329
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,64 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, medio
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni professionali che richiedono elevati standard di igiene e resistenza alla corrosione. La ruota è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, con il lato lungo della piastra orientato a 90 gradi per garantire un'installazione stabile e sicura su carrelli e sistemi di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di medio spessore, materiale che assicura durabilità nel tempo e resistenza agli ambienti umidi e corrosivi, rendendolo ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che garantisce una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e facilità di pulizia. L'altezza complessiva del componente è di 160 millimetri. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 chilogrammi e una capacità dinamica di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che la rendono adatta a operazioni di trasporto moderato in ambienti professionali.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli professionali che richiedono robustezza e igiene. La piastra di fissaggio è di tipo placca rettangolare, un attacco standard che garantisce un montaggio stabile e sicuro sulla struttura del carrello. Il corpo portante è realizzato in acciaio inossidabile di qualità media, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che assicura una manovrabilità fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso e regolare. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per la buona resistenza all'usura e per la capacità di mantenere la presa su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici comunemente impiegati nella pulizia professionale. L'altezza complessiva della ruota è di 160 mm. La portata statica massima è di 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg