Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036332
EAN:
4031582350357
Numero articolo:
7477PJO125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale in carrelli per catering e sis...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché in carrelli per pulizie professionali. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, pertanto le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in acciaio inossidabile, medio, e la rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva dell'intero gruppo ruota è di 160 mm, valore che ne facilita l'integrazione nei telai dei carrelli. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox