Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, garantendo movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per carrelli per pulizie professionali, offrendo resistenza alla corrosione e prestazioni affidabili in ambienti esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
Номер на материал S4
990036328
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,61 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, medio
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per un impiego professionale in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché in carrelli per pulizie professionali. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite, pertanto le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. La struttura portante è realizzata in acciaio inossidabile, medio, e la rotazione è assicurata da un doppio giro di sfere che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un cuscinetto piano; il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo è in polipropilene. L'altezza complessiva dell'intero gruppo ruota è di 160 mm, valore che ne facilita l'integrazione nei telai dei carrelli. La capacità di carico statico è pari a 200 kg, mentre quella dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg