Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli e attrezzature che richiedono stabilità e controllo preciso del movimento. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del dispositivo. La carcassa è realizzata in poilammide, materiale resistente e leggero, e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e costante del supporto girevole. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, in grado di dissipare le cariche elettrostatiche; il corpo della ruota è in poilammide elettricamente conduttivo. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 143 mm. La portata statica è di 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto ad applicazioni quali carrelli per anestesia, bracci a C, letti di cura, carrelli per dialisi, arredi per ufficio, robot chirurgici e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
Номер на материал S4
990770089
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,89 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un montaggio sicuro e preciso sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. La scocca è in poliammide, mentre il perno di rotazione è dotato di cuscinetti a sfere di precisione, assicurando una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, pensato per dissipare le cariche elettrostatiche e ridurre il rumore di rotolamento. Il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrimento regolare e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm. La portata statica è di 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli infermieristici e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono manovrabilità e stabilità di posizionamento. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un'installazione sicura e rapida sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento della ruota è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione nel perno di rotazione, garantendo una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, che assicura scorrimento silenzioso e dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, con cuscinetti a sfere di precisione per una marcia affidabile. L'altezza complessiva è di 143 mm. La capacità di carico statico è pari a 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti e robot chirurgici.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg