Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 275 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 550 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3477UOT125P62
EAN
4031582336931
Номер на материал S4
990033752
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
275 kg
Статичен Товароносимост
550 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,19 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire un movimento rotatorio fluido e duraturo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano un funzionamento silenzioso e preciso. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 155 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 275 kg a 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. È ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 275 kg a velocità di 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire un movimento rotatorio fluido e duraturo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano un funzionamento silenzioso e preciso. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 155 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 275 kg a 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. È ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 275 kg a velocità di 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg