Ruota girevole 125 mm
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Schede tecniche
Prodotti correlati
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 275 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 550 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 275 kg a velocità di 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, banchi da lavoro.
Prodotti correlati
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione smorzanti, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 275 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 550 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 275 kg a velocità di 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, banchi da lavoro.