Ruota fissa 125 mm
Alpha
Order number:
990033753
EAN:
4031582336917
Numero articolo:
3478UOT125P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire mas...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione smorzanti che assicurano movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 275 kg a velocità di 4 km/h e una capacità statica di 550 kg. Questa soluzione tecnica trova impiego in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali