Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Numero articolo:
3477UOJ125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per applicazioni industriali e logistiche, tra cui carrelli, containe...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per applicazioni industriali e logistiche, tra cui carrelli, container e banchi da lavoro. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mezzo di movimentazione. La staffa è realizzata in lamiera di acciaio, pesante, e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli; il battistrada è di tipo identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 250 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg alla velocità di 4 km/h. Tali valori garantiscono affidabilità in esercizio.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere