Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio per un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, supportata da un cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con un diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 250 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,99 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Alpha
3477UOJ125P30-13

La Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per applicazioni industriali e logistiche, tra cui carrelli, container e banchi da lavoro. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mezzo di movimentazione. La staffa è realizzata in lamiera di acciaio, pesante, e incorpora un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli; il battistrada è di tipo identico al nucleo, mentre il corpo è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 250 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg alla velocità di 4 km/h. Tali valori garantiscono affidabilità in esercizio.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg