Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
Order number:
990032562
EAN:
4031582305159
Numero articolo:
3477HUR100P62 7001/7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiame...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto a doppio giro di sfere per garantire stabilità e fluidità di movimento. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliammide, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con smorzamento per ridurre vibrazioni e rumore durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 320 kg e una capacità dinamica di 160 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per molteplici applicazioni industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali