Ruota girevole 100 mm
Alpha
Order number:
990032560
EAN:
4031582303650
Numero articolo:
3470HUR100P62 7001/7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, dotat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura rotazioni fluide e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliammide, mentre il corpo della ruota utilizza un materiale ibrido con proprietà di smorzamento, riducendo vibrazioni e rumore durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 320 kg e una capacità dinamica di 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per numerose applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali