Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea low height
Order number:
990771415
EAN:
4031582370782
Numero articolo:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per ap...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato per una migliore aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che offre leggerezza e resistenza chimica. L'altezza complessiva del componente è di 78 mm, configurazione che la rende particolarmente adatta a carrelli e dispositivi con spazi ridotti. La capacità di carico statico raggiunge 180 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e sollevatori per pazienti in strutture sanitarie e case di cura.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo