Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per l'impiego su carrelli e attrezzature. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, che consente il collegamento stabile della ruota alla struttura portante. L'alloggiamento in poliammide comprende un perno girevole, che consente la rotazione della ruota, e un freno semplice per il bloccaggio del movimento. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, per una rotazione regolare. Il battistrada è identico al nucleo, mentre il corpo ruota è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 91,5 mm. Il carico statico massimo è di 100 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 50 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta