Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila stainless
Order number:
990036674
EAN:
4031582350937
Numero articolo:
7475PJO050P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
Agila stainless è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti professionali. Il sist...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Agila stainless è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo grande flessibilità in fase di installazione. La struttura portante è costituita da acciaio inossidabile di qualità media, che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il gruppo di rotazione impiega un doppio giro di sfere, che assicura una movimentazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un battistrada in gomma termoplastica, selezionato per silenziosità e aderenza sulle superfici, mentre il corpo è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. Il cuscinetto è di tipo piano, con funzionamento regolare e affidabile. L'altezza complessiva del componente è di 69 mm. La capacità di carico statico è pari a 80 kg, mentre quella dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e per carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox