Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila stainless è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. Il montaggio avviene tramite foro per vite, con la possibilità di utilizzare viti standard di qualsiasi lunghezza per garantire massima versatilità di installazione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di medio spessore e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, assicurando rotazioni fluide e durature nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che supporta la struttura. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente grip e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 69 mm. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali, dove la resistenza alla corrosione e l'affidabilità operativa sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Номер на материал S4
990036671
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
0.57
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,15 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, medio
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless è una ruota girevole con freno semplice, progettata per un impiego affidabile in ambienti professionali. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite: le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza, offrendo grande flessibilità in fase di installazione. La struttura portante è costituita da acciaio inossidabile di qualità media, che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il gruppo di rotazione impiega un doppio giro di sfere, che assicura una movimentazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota presenta un diametro di 50 mm e un battistrada in gomma termoplastica, selezionato per silenziosità e aderenza sulle superfici, mentre il corpo è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. Il cuscinetto è di tipo piano, con funzionamento regolare e affidabile. L'altezza complessiva del componente è di 69 mm. La capacità di carico statico è pari a 80 kg, mentre quella dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e per carrelli per pulizie professionali.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg