Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582357783
Numero articolo:
2975YGO050P30-11
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
L'Agila twin è una ruota girevole con freno semplice caratterizzata da un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Agila twin è una ruota girevole con freno semplice caratterizzata da un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e integra un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 69 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 70 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 140 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli di bordo, arredi e espositori per negozi.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento