Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg, rendendola ideale per applicazioni medicali, ospedaliere e per l'arredamento d'ufficio dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno combinato
Обща ширина
89 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,45 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
56 mm
Интерференция при завъртане
312 mm
Изместване
52 mm
Радиус на завъртане
156 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
22 mm
Диаметър
150 mm
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 150 mm
Ruota girevole 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un corpo realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento scorrevole e silenzioso, con diametro di 150 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 170 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e prestazioni elevate in ambienti professionali.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Ruota girevole con freno totale 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La ruota girevole con freno totale Linea è progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità, caratterizzata da un montaggio mediante foro per vite che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e controllati anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 170 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in carrelli e dispositivi medici di varie tipologie. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici e ventilatori polmonari.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg