Ruota girevole con freno totale 150 mm
Linea
EAN:
4031582408454
Numero articolo:
5947UAP150P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità, caratterizzat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Linea è progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità, caratterizzata da un montaggio mediante foro per vite che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e controllati anche in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione ottimale, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 170 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in carrelli e dispositivi medici di varie tipologie. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni ospedaliere quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici e ventilatori polmonari.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo