Ruota girevole con freno combinato 150 mm
Linea
EAN:
4031582409055
Numero articolo:
594CUAP150R05-22
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 150 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabile.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo