Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
EAN:
4031582398625
Numero articolo:
594CUAC125P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli e attrezzature che richiedono manovrabilità e arresto af...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli e attrezzature che richiedono manovrabilità e arresto affidabili. Il sistema di fissaggio è una placca rettangolare; per l'installazione su letti lavabili, l'area di montaggio deve essere sigillata dal produttore del letto stesso. La carcassa (housing) è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole, assicurando un movimento fluido e controllato. La ruota ha un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo ruota in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a numerosi impieghi, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato