Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità affidabile e silenziosa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582352986
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature mobili che richiedono manovrabilità precisa. La ruota è montata mediante una placca rettangolare, che ne garantisce il fissaggio stabile alla struttura del mezzo. Il corpo della ruota è in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, che assicura aderenza e scorrimento sulle superfici. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione in versione inossidabile. L'alloggiamento è in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno, garantendo uno scorrimento fluido. L'altezza complessiva del prodotto è di 148 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 260 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 130 kg alla velocità di 3 km/h.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli e attrezzature che richiedono manovrabilità e arresto affidabili. Il sistema di fissaggio è una placca rettangolare; per l'installazione su letti lavabili, l'area di montaggio deve essere sigillata dal produttore del letto stesso. La carcassa (housing) è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole, assicurando un movimento fluido e controllato. La ruota ha un diametro di 125 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato e il corpo ruota in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 148 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a numerosi impieghi, tra cui carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg