Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582353242
Numero articolo:
5941UAC125P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature mobili che richiedono manovrabilità...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature mobili che richiedono manovrabilità precisa. La ruota è montata mediante una placca rettangolare, che ne garantisce il fissaggio stabile alla struttura del mezzo. Il corpo della ruota è in poliammide, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato, che assicura aderenza e scorrimento sulle superfici. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione in versione inossidabile. L'alloggiamento è in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno, garantendo uno scorrimento fluido. L'altezza complessiva del prodotto è di 148 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 260 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 130 kg alla velocità di 3 km/h.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato