Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Numero articolo:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali e professionali. Pe...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali e professionali. Per il montaggio è prevista una fitting con foro per vite; si segnala che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'housing, realizzato in poilammide, integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono la rotazione del perno di orientamento. La wheel ha un diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile e presenta un battistrada in poliuretano iniettato; il corpo della ruota è realizzato in poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm. La capacità di carico statico è di 260 kg, mentre quella dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato