Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Numero articolo:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carrelli e attrezzature professionali. Il fissaggio avviene tra...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carrelli e attrezzature professionali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo. La staffa portante è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che garantiscono una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura silenziosità, scorrimento regolare e buona aderenza su diverse superfici. Il corpo della ruota è in poliammide, materiale resistente all'usura e agli urti. L'altezza complessiva del gruppo è di 143 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per impieghi quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, ventilatori polmonari, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato