Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota, con diametro di 125 mm, è costruita con un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura prestazioni affidabili anche in ambienti critici. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di arredi e attrezzature. La ruota è in grado di sopportare un carico statico massimo di 260 kg e un carico dinamico di 130 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni ospedaliere e sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, robot chirurgici, nonché per arredi per ufficio, carrelli per pulizie professionali e per strutture di cura quali ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan
EAN
4031582352474
Номер на материал S4
990770806
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,81 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per carrelli e attrezzature professionali. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, che consente un montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo. La staffa portante è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che garantiscono una rotazione fluida e costante del supporto. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura silenziosità, scorrimento regolare e buona aderenza su diverse superfici. Il corpo della ruota è in poliammide, materiale resistente all'usura e agli urti. L'altezza complessiva del gruppo è di 143 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per impieghi quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, ventilatori polmonari, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali e professionali. Per il montaggio è prevista una fitting con foro per vite; si segnala che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'housing, realizzato in poilammide, integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono la rotazione del perno di orientamento. La wheel ha un diametro di 125 mm, è dotata di cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile e presenta un battistrada in poliuretano iniettato; il corpo della ruota è realizzato in poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm. La capacità di carico statico è di 260 kg, mentre quella dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici e ventilatori polmonari.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg