Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 260 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni sanitarie e professionali quali carrelli per anestesia, dispositivi medici, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, equipaggiamenti ospedalieri, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582353259
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare, distanza Fori per US
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44,5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAC125P52 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e prestazioni elevate in ambienti professionali.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva raggiunge 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 260 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici, dispositivi medici mobili e arredi per ufficio.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, letti di cura, dispositivi diagnostici e arredi per ufficio.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg