Ruota girevole 125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Numero articolo:
5940UAC125P52 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equip...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare con distanza fori per US e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti fluidi e silenziosi. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e prestazioni elevate in ambienti professionali.