Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Numero articolo:
5941UAC125P50 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento real...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.