Ruota girevole 125 mm
Linea
EAN:
4031582352979
Numero articolo:
5940UAC125P50 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con cuscinett...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti sanitari e professionali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e sistemi di movimentazione specializzati che richiedono affidabilità e silenziosità.