Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è una soluzione di movimentazione progettata con piastra quadrata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e dotato di perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per garantire prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, assicurando uniformità strutturale e durabilità. L'altezza complessiva del componente è di 87 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e duraturo della ruota in ambienti residenziali e professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI075P41-38x38/10 ALU SET
EAN
4031582440546
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
53 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
87 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire mobilità controllata e stabile agli arredi. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e preciso all'interno del mobile. La carcassa è realizzata in Poilammide e integra un perno girevole che garantisce la rotazione completa della ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che assicura scorrimento regolare e riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è identico al nucleo, in modo da mantenere uniformi le prestazioni di rotolamento e la resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm, un dato utile per la verifica dello spazio libero sotto il mobile. La portata statica è pari a 100 kg, mentre la portata dinamica è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg