Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire mobilità controllata e stabile agli arredi. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e preciso all'interno del mobile. La carcassa è realizzata in Poilammide e integra un perno girevole che garantisce la rotazione completa della ruota su 360 gradi. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che assicura scorrimento regolare e riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è identico al nucleo, in modo da mantenere uniformi le prestazioni di rotolamento e la resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 77 mm, un dato utile per la verifica dello spazio libero sotto il mobile. La portata statica è pari a 100 kg, mentre la portata dinamica è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
EAN
4031582311259
Номер на материал S4
990074620
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
54 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
77 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,13 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, caratterizzata da un'eccellente versatilità d'impiego. La ruota è dotata di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo e una buona resistenza all'usura. Il perno girevole integrato nell'alloggiamento permette una rotazione fluida e controllata, facilitando la mobilità dei mobili su cui è installato. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura una rotazione uniforme e silenziosa. Il battistrada della ruota è realizzato con un materiale identico al nucleo, garantendo coerenza strutturale e prestazioni omogenee. L'altezza complessiva della ruota è di 77 millimetri, dimensione che la rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni di arredamento. Stylea supporta un carico statico massimo di 100 chilogrammi e un carico dinamico di 50 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, specifiche che la rendono ideale per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio dove è richiesta una mobilità affidabile e controllata.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg