Ruota girevole 75 mm
Linea light
Order number:
990770569
EAN:
4031582357677
Numero articolo:
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire movimenti dolci e affidabili nel tempo. La superficie di contatto è realizzata in poliuretano iniettato, materiale che assicura durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 200 kg e una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo