Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in carrelli, arredi e attrezzature professionali. L'attacco è realizzato come foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e preciso sulla struttura del mezzo. Il corpo della ruota, denominato perno girevole, è realizzato in poliammide, materiale leggero e resistente che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una scorrevolezza costante e silenziosa. Il battistrada è in poliuretano iniettato, materiale che offre buona aderenza, bassa rumorosità e protezione delle superfici di pavimentazione. Per quanto riguarda le dimensioni, l'altezza complessiva del componente è pari a 75,5 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Номер на материал S4
990770571
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,2 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
162 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
81 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Sistema di frenatura automatico 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea Safety è un sistema di frenatura automatico progettato per carrelli e dispositivi mobili in ambito medicale e tecnico. L'attacco è realizzato con un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile e sicuro alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un perno girevole che garantisce la libera rotazione della ruota durante la marcia. Il sistema è dotato di una forza di rilascio pari a 23 N e di una corsa della molla di 8 mm, parametri che assicurano un'attivazione automatica del freno in modo affidabile e ripetibile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un movimento fluido. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili multimediali, carrelli per farmaci, dispositivi per la mobilitazione, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg