Sistema di frenatura automatico 75 mm
Linea safety
Order number:
990771095
EAN:
4031582378269
Numero articolo:
592DUAP075L51-10 7001/7015
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea Safety è un sistema di frenatura automatico progettato per carrelli e dispositivi mobili in ambito medicale e tecnico. L'a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Linea Safety è un sistema di frenatura automatico progettato per carrelli e dispositivi mobili in ambito medicale e tecnico. L'attacco è realizzato con un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio stabile e sicuro alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un perno girevole che garantisce la libera rotazione della ruota durante la marcia. Il sistema è dotato di una forza di rilascio pari a 23 N e di una corsa della molla di 8 mm, parametri che assicurano un'attivazione automatica del freno in modo affidabile e ripetibile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano un movimento fluido. Il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 75,5 mm. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili multimediali, carrelli per farmaci, dispositivi per la mobilitazione, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort