Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 50 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 80 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
2470PJH050P40
EAN
4031582324129
Номер на материал S4
990004990
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,19 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Alloggiamento
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 50 mm con battistrada in Poliuretano, Iniettato di larghezza 20 mm, corpo in Poilammide e cuscinetti a Coni di sfere. Il mozzo ha una lunghezza di 22 mm con foro dell'asse di diametro 6 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 100 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e resistenza.

50 mm
Uso leggero
50 mm
Uso leggero
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Ruota girevole con freno semplice 50 mm
Agila
2475UAP050P40

La ruota girevole con freno semplice Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per la rotazione. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 50 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

50 mm
69 mm
Uso leggero
50 mm
69 mm
Uso leggero