Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione nel movimento rotatorio. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2400 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di movimento: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove sono richieste prestazioni affidabili e capacità di carico elevate.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
Номер на материал S4
990830239
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1200 kg
Статичен Товароносимост
2400 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
14,79 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
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
Accessori

Ruota 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano colato di larghezza 80 mm. Il diametro complessivo della ruota è di 300 mm, mentre l'hub presenta una lunghezza di 92 mm e un foro di asse con diametro di 30 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durature. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 4000 kg, mentre in condizioni dinamiche può sopportare 2000 kg a 6 km/h oppure 2400 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante ed è equipaggiato con un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione e bloccaggio direzionale. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è costruita con un corpo in ghisa rivestito di poliuretano colato, che assicura durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. Il sistema di rotolamento è supportato da cuscinetti a sfere di precisione, che consentono movimenti fluidi e affidabili nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 355 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 2400 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 300 mm
Ruota girevole con freno totale 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione nel movimento rotatorio. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa, combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 2400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg