Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi industriali gravosi. Il fissaggio è costituito da una piastra rettangolare che consente il collegamento alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che supporta la rotazione del gruppo. La ruota ha un diametro di 300 mm e impiega cuscinetti a sfere di precisione, con battistrada in poliuretano colato e corpo in ghisa. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm, dato da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento degli spazi di installazione. La portata statica è di 2400 kg, mentre la portata dinamica è di 1200 kg alla velocità di 6 km/h e di 1440 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è destinato a settori quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma e i sistemi AGV pesanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
9651FTP300P63 CL67
EAN
4031582314540
Номер на материал S4
990830294
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1200 kg
Статичен Товароносимост
2400 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
15,08 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
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
Accessori

Accessorio
Blocco direzionale
Directional lock 9651/9681

L'Accessorio Blocco direzionale è un componente ausiliario progettato per ottimizzare il controllo direzionale dei carrelli dotati di ruote girevoli. Con un peso di 0,28 kg, questo accessorio offre una soluzione compatta e leggera per applicazioni industriali e commerciali. Il blocco direzionale consente di fissare l'orientamento della ruota, impedendo rotazioni indesiderate e garantendo stabilità durante il trasporto di carichi. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo, dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali per le operazioni quotidiane.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 300 mm
Ruota girevole 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione nel movimento rotatorio. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. La capacità di carico statico raggiunge 2400 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di movimento: 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, dove sono richieste prestazioni affidabili e capacità di carico elevate.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 300 mm
Ruota girevole con freno totale 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e movimentazione di precisione. Il fissaggio è realizzato mediante piastra rettangolare, che garantisce un montaggio stabile e robusto sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in ghisa o in ferro forgiato pesante e integra un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, che assicura la rotazione fluida e affidabile del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 300 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione e presenta un battistrada in poliuretano colato, mentre il corpo è realizzato in ghisa. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm. La capacità di carico statico è pari a 2400 kg. In condizioni dinamiche, il carico ammissibile è di 1200 kg alla velocità di 6 km/h e di 1440 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto all'industria aerospaziale, alle attrezzature aeroportuali, ai sistemi AMR, ai produttori automobilistici OEM, ai produttori di ceramica e vetro, ai carrelli di produzione e da piattaforma e ai sistemi AGV pesanti.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg