Ruota girevole 100 mm
Agila
Order number:
990033025
EAN:
4031582342949
Numero articolo:
2470XSP100P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di ac...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche