Ruota fissa 100 mm
Agila
Order number:
990031221
EAN:
4031582344851
Numero articolo:
2478XSP100P50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare come sistema di fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare come sistema di fissaggio e alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media per garantire robustezza e durata. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare scorrevolezza ottimale e ridotta resistenza al rotolamento. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche