Ruota 85 mm
Duratech
Order number:
199832614
EAN:
4031582331202
Numero articolo:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e da una larghezza del battistrada di 80 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 80 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1500 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 600 kg a 6 km/h e 750 kg a 4 km/h, rendendola ideale per trasporti a velocità controllata in ambienti industriali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta