Ruota 85 mm
Duratech
Order number:
199832613
EAN:
4031582331196
Numero articolo:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 75 mm e la lunghezza del mozzo è di 75 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura nel tempo. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1500 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota supporta 600 kg, mentre a 4 km/h supporta 750 kg. Queste specifiche tecniche rendono la Duratech una soluzione affidabile per carrelli e transpallet utilizzati in ambienti industriali e logistici.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta