Ruota 82 mm
Duratech
Order number:
199804410
EAN:
4031582322668
Numero articolo:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota è di 82 mm, con una larghezza del battistrada di 98 mm e una lunghezza del mozzo di 100 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durevoli nel tempo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1800 kg. Nel funzionamento dinamico, la capacità di carico varia in base alla velocità operativa: a 6 km/h la ruota sostiene 720 kg, mentre a 4 km/h raggiunge 900 kg di capacità di carico. Queste caratteristiche tecniche rendono la Duratech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta