Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una larghezza del battistrada di 70 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 70 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1500 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 600 kg a 6 km/h e 750 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di portata elevata e stabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
Номер на материал S4
199805242
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
750 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,46 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
70 mm
Ширина на Резба
70 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
70 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta